Denominação do tipo MOVIMOT® advanced DAC
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.
R | Tipo do redutorOutras séries do redutor podem ser encontradas no catálogo de motorredutores R = redutor primário |
87 | Tamanho do redutorOutros tamanhos do redutor podem ser encontrados no catálogo de motorredutores |
DRN.. | Linha de produtos DRN = motor assíncrono Tipo DRN.. DR2C = motor de alto rendimento tipo DR2C.. |
80 | Tamanho do motor 71, 80, 90, 100, 112, 132 para MOVIMOT® advanced com motor DRN.. 71, 80, 90, 100 para MOVIMOT® advanced com motor DR2C.. |
S | Comprimento do motor S = Short MS = Medium Short M = Medium L = Long MK = Medium (versão curta) LS = Long Short |
4 | Número de polos 4 = motores de 4 polos |
/ | |
BE1 | Freio BE03 = freio BE03 BE05 = freio BE05 BE1 = freio BE1 BE2 = freio BE2 BE5 = freio BE5 BE11 = freio BE11 BE20 = freio BE20 |
HF
| Opcionais de freio HF = alívio manual do freio sem retorno automático HR = alívio manual do freio com retorno automático |
/ | |
DI | Integração do motor digital DI = Digital Interface |
/ | |
DAC
| Variante de comunicação DAC = Direct AS-Interface Communication |
/ | |
IV | Opcional IV = conector na caixa de ligação TF = proteção do motor D11 = interruptor de corte em carga com contato de retorno BW1 = resistência de frenagem integrada BW 1 BW2 = resistência de frenagem integrada BW 2 PE = união roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico AL = ventilador de metal C = chapéu RI = isolamento reforçado de enrolamento 2W = ponta de eixo no motor/motor com freio |