Designación de modelo de MOVIMOT® advanced DAC
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.
R | Serie del reductorEncontrará otras series de reductor en el catálogo de motorreductores R = Reductor principal |
87 | Tamaño del reductorEncontrará otros tamaños de reductor en el catálogo de motorreductores |
DRN | Serie de la unidad DRN = Motor asíncrono de la serie DRN.. DR2C = Motor energéticamente eficiente de la serie DR2C.. |
80 | Tamaño del motor 71, 80, 90, 100, 112, 132 con MOVIMOT® advanced con motor DRN.. 71, 80, 90, 100 con MOVIMOT® advanced con motor DR2C.. |
S | Longitud de montaje del motor S = Short MS = Medium Short M = Medium L = Long MK = Medium (versión corta) LS = Long Short |
4 | Número de polos 4 = Motor de 4 polos |
/ | |
BE1 | Freno BE03 = Freno BE03 BE05 = Freno BE05 BE1 = Freno BE1 BE2 = Freno BE2 BE5 = Freno BE5 BE11 = Freno BE11 BE20 = Freno BE20 |
HF
| Opciones del freno HF = Desbloqueo manual del freno ajustable HR = Desbloqueo manual del freno, retorno automático |
/ | |
DI | Integración digital del motor DI = Interfaz digital |
/ | |
DAC
| Variante de comunicación DAC = Direct AS-Interface Communication |
/ | |
IV | Opción IV = conectores enchufables en la caja de conexiones TF = Protección del motor D11 = Seccionador de carga con contacto de respuesta BW1 = Resistencia de frenado integrada BW 1 BW2 = Resistencia de frenado integrada BW 2 PE = Racor de compensación de presión electrónica AL = Ventilador de metal C = Tapa protectora RI = Aislamiento de devanado reforzado 2W = Extremo del eje en el motor/motor freno |