Codification MOVIMOT® advanced DAC
Le tableau suivant détaille la codification de l'unité d'entraînement.
R | Type de réducteurAutres types de réducteur, voir le catalogue Motoréducteurs R = Réducteur primaire |
87 | Taille de réducteurAutres tailles de réducteur, voir le catalogue Motoréducteurs |
DRN | Gamme DRN = Moteur asynchrone type DRN.. DR2C = Moteur à économie d'énergie type DR2C.. |
80 | Taille du moteur 71, 80, 90, 100, 112, 132 pour MOVIMOT® advanced avec moteur DRN.. 71, 80, 90, 100 pour MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C.. |
S | Longueur de moteur S = Short MS = Medium Short M = Medium L = Long MK = Medium (version courte) LS = Long Short |
4 | Nombre de pôles 4 = Moteur 4 pôles |
/ | |
BE1 | Frein BE03 = Frein BE03 BE05 = Frein BE05 BE1 = Frein BE1 BE2 = Frein BE2 BE5 = Frein BE5 BE11 = Frein BE11 BE20 = Frein BE20 |
HF
| Options du frein HF = Déblocage manuel encliquetable HR = Déblocage manuel à retour automatique |
/ | |
DI | Intégration moteur digitale DI = Interface digitale |
/ | |
DAC
| Variante de communication DAC = Communication AS-Interface directe |
/ | |
IV | Option IV = Connecteur sur l'embase de raccordement TF = Protection thermique moteur D11 = Interrupteur sectionneur avec contact retour BW1 = Résistance de freinage intégrée BW 1 BW2 = Résistance de freinage intégrée BW 2 PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique AL = Ventilateur métallique C = Chapeau de protection RI = Isolation renforcée du bobinage 2W = Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein |