Palavra de estado 1

Palavra de estado 1 - Bits de dados cíclicos da AS-Interface

DI

(AS-
Interface)

PE1Palavra de dados PE 1

(unidade)

Função

Largura de dados utilizáveis da AS-Interface
Perfis do participante

DI 0

0

Pronto para operar

4 bits

8 bits

DI 1

1

Modo operação no local/modo manual ativo

DI 2

2

DI 01

DI 3

3

DI 02

DI 4

4

Motor está parado – Filtrado

DI 5

5

STO - parada segura ativa

DI 6

6

Pré-aviso da capacidade de utilização eletromecânica

DI 7

7

Irregularidade

–

8

Sem função

–

9

Sem função

–

10

Sem função

–

11

Sem função

–

12

Sem função

–

13

Sem função

–

14

Sem função

–

15

Sem função