Palavra de comando 1

Palavra de comando 1 - Bits de dados cíclicos da AS-Interface

DO

(AS-
Interface)

PA1Palavra de dados PA 1

(unidade)

Função

Largura de dados utilizáveis da AS-Interface
Perfis do participante

DO 0

0

Sentido de rotação positiva

4 bits

8 bits

DO 1

1

Sentido de rotação negativa

DO 2

2

Potenciômetro f2

DO 3

3

Liberação do estágio de saída/Reset de irregularidade

DO 4

4

Frequência fixa da velocidade Bit 0

 

DO 5

5

Frequência fixa da velocidade Bit 1

DO 6

6

FCB 13 Parada no limite da aplicação

DO 7

7

Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB 01

–

8

Sem função

–

9

Sem função

–

10

Sem função

–

11

Sem função

–

12

Sem função

–

13

Sem função

–

14

Sem função

–

15

Sem função