控制字1

控制字1 - AS接口的循环数据位

DO

(AS
接口)

PO1过程输出端数据字1

(设备)

功能

AS-i接口的可用数据位
设备配置文件

DO 0

0

正旋转方向

4位

8位

DO 1

1

负旋转方向

DO 2

2

电位计f2

DO 3

3

输出级使能/故障复位

DO 4

4

速度固定设定值位0

 

DO 5

5

速度固定设定值位1

DO 6

6

FCB 13在应用极限处停止

DO 7

7

FCB 01中的打开制动器/禁用DynaStop®

–

8

无功能

–

9

无功能

–

10

无功能

–

11

无功能

–

12

无功能

–

13

无功能

–

14

无功能

–

15

无功能