Palavra de comando 2

INFORMAÇÃO

É possível definir o estado operacional dos bits de parâmetro na configuração do participante na AS-Interface Mestre. O valor padrão dos bits de parâmetro geralmente é "1".

Palavra de comando 2 - Bits de parâmetros acíclicos da AS-Interface

PO

(AS-
Interface)

PA2Palavra de dados PA 2

(unidade)

Função

 

Largura de dados utilizáveis da AS-Interface
Perfis do participante

PO 0

0

Sem função

4 bits

PO 1

1

Sem função

PO 2

2

Sem função

PO 3

3

Bit reservado para AS-Interface

-> Bit permanentemente "0"

Participante A/B,

Participante duplo

Sem função

Participante binário

–

4

Sem função

 

–

5

Sem função

–

6

Sem função

–

7

Sem função

–

8

Sem função

–

9

Sem função

–

10

Sem função

–

11

Sem função

–

12

Sem função

–

13

Sem função

–

14

Sem função

–

15

Sem função