LED "AS-i"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "AS-i":

LED

Estado operacional/

Significado

Ação

–

Desl

Não pronto para funcionar

Tensão de entrada faltando.

Ligar a tensão de entrada.

Aguardar até a inicialização terminar.

O firmware do subcomponente não é compatível com o hardware usado.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

O firmware do subcomponente não pode ser iniciado.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Verde

Aceso continuamente

Operacional

A unidade funciona na operação normal.

–

Amarelo

Pisca

Não pronto para funcionar

Uma atualização de firmware do subcomponente está em execução.

Aguardar a atualização terminar.

Vermelho

Pisca

Não pronto para funcionar

A comunicação com o mestre da AS-Interface é interrompida.

Verificar a conexão AS-Interface da unidade.

Verificar a configuração do mestre AS-Interface.

Verificar todas as conexões na instalação da AS-Interface.

1 x vermelho, 1 x amarelo

Pisca

Não pronto para funcionar

O endereço do participante é definido como 0.

Definir um endereço de participante válido.

2 x vermelho, 2 x amarelo

Pisca

Não pronto para funcionar

O mestre da AS-Interface detectou um conflito de endereço. O endereço é ocupado por outro participante.

Definir um endereço de participante disponível.

Vermelho

Aceso continuamente

Não pronto para funcionar

A comunicação da AS-Interface está interrompida.

Verificar a conexão AS-Interface da unidade.

Verificar todas as conexões na instalação da AS-Interface.