Diode "AS-i"

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "AS-i".

Diode

État de fonctionnement /

Signification

Action

–

OFF

Non prêt

La tension réseau est manquante.

Appliquer la tension réseau.

Attendre la fin de l'initialisation.

Le firmware du sous-composant n'est pas compatible avec le matériel utilisé.

Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

Le firmware du sous-composant ne peut pas être démarré.

Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

Vert

Allumée en permanence

Prêt

L'appareil est en mode de fonctionnement normal.

–

Jaune

Clignote

Non prêt

Une mise à jour du firmware du sous-composant est en cours.

Attendre la fin de la mise à jour.

Rouge

Clignote

Non prêt

La communication avec le maître AS-Interface est perturbée.

Vérifier le raccordement AS-Interface de l'appareil.

Vérifier la configuration du maître AS-Interface.

Vérifier toutes les liaisons de l'installation AS-Interface.

1 x rouge, 1 x jaune

Clignote

Non prêt

L'adresse de participant est réglée sur 0.

Régler une adresse de participant valide.

2 x rouge, 2 x jaune

Clignote

Non prêt

Le maître AS-Interface a détecté un conflit d'adresse. L'adresse est affectée à un autre participant.

Régler une adresse de participant encore disponible.

Rouge

Allumée en permanence

Non prêt

La communication AS-Interface est perturbée.

Vérifier le raccordement AS-Interface de l'appareil.

Vérifier toutes les liaisons de l'installation AS-Interface.