LED "AS-i"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "AS-i":

LED

Estado de funcionamiento/

Significado

Medida

–

Off

No preparado

Falta la tensión de red.

Conecte la tensión de red.

Espere a que la inicialización haya concluido.

El firmware del subcomponente no es compatible con el hardware utilizado.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

El firmware del subcomponente no se puede iniciar.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Verde

Iluminado continuamente

Preparado

La unidad opera en el funcionamiento normal.

–

Amarillo

Parpadea

No preparado

Actualización de firmware del subcomponente en curso.

Espere a que la actualización haya concluido.

Rojo

Parpadea

No preparado

La comunicación con el maestro de AS-Interface está perturbada.

Compruebe la conexión AS-Interface de la unidad.

Compruebe la configuración del maestro AS-Interface.

Compruebe todas las conexiones de la instalación de AS-Interface.

1 x rojo, 1 x amarillo

Parpadea

No preparado

La dirección de la unidad está ajustada a 0.

Ajuste una dirección de unidad válida.

2 x rojo, 2 x amarillo

Parpadea

No preparado

El maestro de AS-Interface ha detectado un conflicto de dirección. La dirección está asignada a otra unidad.

Ajuste una dirección de unidad que esté libre.

Rojo

Iluminado continuamente

No preparado

La comunicación de AS-Interface está perturbada.

Compruebe la conexión AS-Interface de la unidad.

Compruebe todas las conexiones de la instalación de AS-Interface.