Datos técnicos de la opción de encoder

Para MOVIMOT® advanced, los encoders sólo están disponibles en combinación con las variantes de comunicación DFC y DSI, pero no para las variantes de comunicación DBC y DAC.

/EI8Z

/EK8Z

/AK8Z

/EK9Z

Clase de capacidad del encoder

Media

Alta

Alta

Alta

Series del motor

DRN71-132S, DR2C71-100LSA

Tamaños del motor

71 – 132S

71 – 100LSA

Combinación freno/control del freno

Control del freno BG1Z: BE..

Combinación protección del motor/temperatura

Protección del motor: TF (en el devanado)

Protección del motor/temperatura del motor: PI (Pt1000 en la carcasa del estator y modelo de temperatura de motor con variadores MOVI-C®)

Combinación ventilador de ventilación forzada

Tipo de encoder

Encoder incremental

Encoder incremental

Encoder absoluto
Multi-Vuelta

Encoder absoluto
Mono-Vuelta

Interfaz

MOVILINK® DDI, coaxial

Designación de modelo MOVILINK® DDI

DI.E..

Demanda de corriente (alimentación de 24 V a través de MOVILINK® DDI)

107 mA (sin encoder): 60 mA)

Placa de características electrónica

ET2000 (MOVILINK® DDI, integrada)

Tensión de alimentación

24 V CC (MOVILINK® DDI, integrada)

Resolución incremental

(pasos de posición por vuelta del motor)

12 bit 4096 inc

16 bit 65536 inc

Resolución Mono-Vuelta

(resolución de posicionamiento por revolución del motor)

16 bit 65536 inc

16 bit 65536 inc

Resolución Multi-Vuelta

(valor numérico máx. para revoluciones del motor completas)

16 bit 65536 inc

Campo magnético máximo admisible

Contorno exterior del motor:

25 mT / 20 kA/m 

Contorno exterior del motor: 25 mT / 20 kA/m,

junto a la carcasa del encoder: 10 mT / 8 kA/m

Resistencia a vibraciones de conformidad con EN 60068-2-6 

≤10 g (f >18.5 Hz)

Resistencia a choques de conformidad con EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 impulsos)

Velocidad máxima

6000 min-1

Índice de protección según EN 60529

IP66

Protección anticorrosión y de superficie

KS, OS1 – OS4, OSG

Altitud de la instalaciónTenga en cuenta las limitaciones de la temperatura ambiente y una posible reducción de la potencia (derating) del motor/variador correspondiente o de la versión del freno y el encoder en caso de uso a temperatura ambiente elevada y/o en función de la altitud de la instalación.

≤ 3866 m

Protección contra explosiones

Seguridad funcional

En preparación.