Technische Daten Geberoption

Für MOVIMOT® advanced sind Geber nur in Kombination mit den Kommunikationsvarianten DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht für die Kommunikationsvarianten DBC und DAC.

/EI8Z

/EK8Z

/AK8Z

/EK9Z

Fähigkeitsklasse der Geber

Mittlere Klasse

Hohe Klasse

Hohe Klasse

Hohe Klasse

Motorbaureihen

DRN71-132S, DR2C71-100LSA

Motorbaugrößen

71 – 132S

71 – 100LSA

Kombination Bremse/Bremsenansteuerung

Bremsenansteuerung BG1Z: BE..

Kombination Motorschutz/Temperatur

Motorschutz: TF (in Wicklung)

Motorschutz/Motortemperatur: PI (Pt1000 im Statorgehäuse und Motortemperaturmodell mit Umrichtern MOVI-C®)

Kombination Fremdlüfter

ja

Gebertyp

Inkrementalgeber

Inkrementalgeber

Multi-Turn-
Absolutwertgeber

Single-Turn-
Absolutwertgeber

Schnittstelle

MOVILINK® DDI, koaxial

MOVILINK® DDI-Typenbezeichnung

DI.E..

Strombedarf (24-V-Versorgung über MOVILINK® DDI)

107 mA (ohne Geber: 60 mA)

Elektronisches Typenschild

ET2000 (MOVILINK® DDI, integriert)

Spannungsversorgung

DC 24 V (MOVILINK® DDI, integriert)

Inkremental-Auflösung

(Positionsschritte pro Motorumdrehung)

12 Bit 4096 inc

16 Bit 65536 inc

Single-Turn-Auflösung

(Positionsauflösung pro Motorumdrehung)

16 Bit 65536 inc

16 Bit 65536 inc

Multi-Turn-Auflösung

(Max. Zählwert für ganze Motorumdrehungen)

16 Bit 65536 inc

Maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld

Motoraußenkontur:

25 mT / 20 kA/m 

Motoraußenkontur: 25 mT / 20 kA/m,

am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

Maximale Drehzahl

6000 min-1

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

Korrosions- und Oberflächenschutz

KS, OS1 – OS4, OSG

AufstellhöheBeachten Sie Einschränkungen der Umgebungstemperatur und ein mögliches Derating des jeweiligen Motors/Umrichters oder der Bremsen- und Geberausführung beim Einsatz in erhöhter Umgebungstemperatur und/oder in Abhängigkeit der Aufstellhöhe.

≤ 3866 m

Explosionsschutz

Funktionale Sicherheit

jaIn Vorbereitung.