Freno chopper y resistencia de frenado

MOVIMOT® advanced

DRN...

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Resistencia de frenado mínima

RRFmín

47 Ω

33 Ω

Potencia continua freno chopper

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

Potencia de pico
freno chopper

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA