Brems-Chopper und Bremswiderstand

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Minimaler Bremswiderstand

RBWmin

47 Ω

33 Ω

Dauerleistung Brems-Chopper

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

Spitzenleistung
Brems-Chopper

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA