Eingang (Drehzahlklasse 2000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

6.1 A

7.9 A

10.3 A

12.1 A

12.8 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR ICC

Geräte ohne Lasttrennschalter:

65 kA

Geräte mit Lasttrennschalter:

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung
(Abzweigschutz)

 

40 A