Eingang (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

6.1 A

8.2 A

11.0 A

12.0 A

14.6 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR ICC

Geräte ohne Lasttrennschalter:

65 kA

Geräte mit Lasttrennschalter:

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung
(Abzweigschutz)

 

40 A