配MOVILINK® DDI的编码器评估功能
在MDD91A双轴模块上使用MOVILINK® DDI调试2个安全编码器(每个编码器都配有CSS21A安全选件)时,必须依次启动轴。
只有当第一个安全选件与最先投入运行的编码器之间通过MOVILINK® DDI建立无故障的安全连接后,才允许连接第二个编码器。
如果在MDD91A上同时启动或更换两个编码器,则必须检查安全选件CSS21A和安全编码器是否已与MOVILINK® DDI正确耦合。
具体方法为:在基本单元关闭时,将一个编码器/电机系统与基本单元物理断开,然后检查预期的安全选件是否显示了故障或警告,而另一个安全选件是否能够无故障运行。这需要多次开关整个系统。
或者,在手动模式下移动驱动装置,并在安全选件的诊断过程中检查编码器数值是否发生变化。如果编码器数值发生变化,则说明编码器已正确耦合。无论第一个驱动装置的结果如何,都需使用第二个驱动装置重复进行该测试。