概述

单位

技术规范

部件号

28229479

所支持的编码器,
最大导线长度

正弦/余弦编码器1 V正余弦(差分),最长100 m

TTL编码器(差分),最长100 m

TTL编码器EK8R(差分),最长300 m

HTL编码器12/24 V(差分),最长200 m

HTL编码器ES7C、EG7C、EK8C(差分),最长300 m

HIPERFACE®编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

SEW编码器 (RS485),带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

带RS422信号的编码器,最长100 m

EnDat-2.1编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

SSI编码器,带或不带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

CANopen编码器,最长100 m

功率消耗24 V

W

0.8

最大24 V功率消耗(包含编码器电源)

W

12.8

最大输入频率

kHz

250

可评估的温度传感器

热敏电阻传感器 (TF)
双金属片温度开关 (TH)

温度传感器KTY84 –130 (KY)

Pt1000(PK或PI)

连接

D型插接头,15针母插头