Información general
Unidad | Especificación | |
|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 28229479 |
Encoder compatible, | – | Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C (diferencial), máx. 300 m Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SEW (RS485) con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder con señales RS422, máx. 100 m Encoder EnDat-2.1 con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SSI con o sin señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder CANopen, máx. 100 m |
Consumo de potencia 24 V | W | 0.8 |
Consumo de potencia máximo 24 V (incluyendo alimentación del encoder) | W | 12.8 |
Frecuencia de entrada máxima | kHz | 250 |
Sondas térmicas evaluables | – | Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF) Sonda térmica KTY84 –130 (KY) Pt1000 (PK o PI) |
Conexión | – | Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos |