Informação geral
Unidade | Especificação | |
|---|---|---|
Código | – | 28229479 |
Encoders suportados, | – | Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C (diferencial), máx. 300 m Encoder HIPERFACE® com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder com sinais RS422, máx. 100 m Encoder EnDat-2.1 com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SSI com ou sem sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder CANopen, máx. 100 m |
Consumo de potência 24 V | W | 0.8 |
Consumo de potência máximo 24 V (incluindo fonte de alimentação para encoder) | W | 12.8 |
Frequência máxima de entrada | kHz | 250 |
Sensores de temperatura avaliáveis | – | Termistor PTC (TF) Sensor de temperatura KTY84 –130 (KY) Pt1000 (PK ou PI) |
Conexão | – | Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos |