Allgemein
Einheit | Spezifikation | |
|---|---|---|
Sachnummer | – | 28229479 |
unterstützte Geber, | – | sin/cos-Geber 1 VSS (differenziell), max. 100 m TTL-Geber (differenziell), max. 100 m TTL-Geber EK8R (differenziell), max. 300 m HTL-Geber 12/24 V (differenziell), max. 200 m HTL-Geber ES7C, EG7C, EK8C (differenziell), max. 300 m HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m Geber mit RS422-Signalen, max. 100 m EnDat-2.1-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m SSI-Geber mit oder ohne sin/cos-Signalen 1 VSS, max.100 m CANopen-Geber, max. 100 m |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 0.8 |
maximale Leistungsaufnahme 24 V (inklusive Geberversorgung) | W | 12.8 |
maximale Eingangsfrequenz | kHz | 250 |
auswertbare Temperatursensoren | – | Kaltleiter-Temperaturfühler (TF) Temperaturfühler KTY84 –130 (KY) Pt1000 (PK oder PI) |
Anschluss | – | D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse |