一般技术数据
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准;第2种环境 |
干扰辐射 | 极限值级别C2,符合EN 61800-3标准 |
环境温度ϑ环境 | 0 ~ 45°C,无降额 |
冷却方式 | 通过可调节温度的内置风扇或对流冷却装置增强空气冷却效果 |
短路电流 | 根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。 |
额定数据 | 额定数据基于额定电压为3 × AC 400 V的电源电压;对于不同的电源电压,需要进行项目设计。 |
防护等级 | IP20,符合EN 60529 |
污染等级 | 2,符合IEC 60664-1 |
过压类别 | III类,符合IEC 60664-1 |
安装海拔高度: | 高度 ≤ 1000 m时,无限制。 高度> 1000 m时,受以下限制:
|