Datos técnicos generales

Inmunidad a interferencias

conforme a EN 61800-3; 2.º entorno

Emisión de interferencias

Clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Temperatura ambiente ϑU

0 – 45 °C sin reducción de potencia  

Tipo de refrigeración

Ventilación forzada mediante un ventilador regulado por temperatura montado o bien refrigeración por convección

Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1.

Datos nominales

Los datos nominales hacen referencia a una tensión de red de 3 × 400 V CA, con tensiones de red diferentes es necesaria una planificación del proyecto.

Grado de protección

IP20 conforme a EN 60529

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Altitud de instalación sobre el nivel de mar:

Para h ≤ 1000 m no se aplican restricciones.

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 3800 m: reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.