Dados técnicos gerais
Imunidade a interferências | atende à norma EN 61800-3; 2. Ambiente |
Emissão de interferências | Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3 |
Temperatura ambiente ϑU | 0 – 45 °C sem redução de potência |
Tipo de refrigeração | resfriamento de ar reforçado através de um ventilador interno com temperatura controlada ou refrigeração por convecção |
Corrente de curto-circuito | A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA. |
Dados nominais | Os dados nominais referem-se à tensão de entrada 3 × 400 VCA. Se a tensão de entrada for diferente, será necessário um planejamento de projeto. |
Grau de proteção | IP20 conforme a EN 60529 |
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III conforme a IEC 60664-1 |
Altitude de instalação acima do nível do mar: | Com a ≤ 1000 m não há restrições. Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|