Módulos de eixo duplo MDD9.1A..
Representação | Slot | Função | Tamanho | Código |
|---|---|---|---|---|
| X2_1, | conexão do motor | 1 – 2 | 19147341 |
| X6_1 | Conexão para desligamento seguro (STO) | todos | 19155611 |
| X6_2 | Conexão para desligamento seguro (STO) | todos | 19162936 |
| X10_1, | Conexão do sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor | todos | 19147392 |
| X20_1, | entradas digitais | todos | 19147309 |
| X21_1, | Saídas digitais | todos | 19147317 |