Módulos de eje doble MDD9.1A..
Representación | Ranura | Función | Tamaño | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|
| X2_1, | Conexión del motor | 1 – 2 | 19147341 |
| X6_1 | Conexión de la desconexión segura de par (STO) | Todos | 19155611 |
| X6_2 | Conexión de la desconexión segura de par (STO) | Todos | 19162936 |
| X10_1, | Conexión control del freno y vigilancia de temperatura del motor | Todos | 19147392 |
| X20_1, | Entradas binarias | Todos | 19147309 |
| X21_1, | Salidas binarias | Todos | 19147317 |