Módulos de un eje MDA90A..
Representación | Ranura | Función | Tamaño | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|
| X2 | Conexión del motor | 1 | 19147341 |
| X2 | Conexión del motor | 2 | 19147368 |
| X6 | Conexión desconexión segura de par (STO) | Todos | 19155611 |
| X10 | Conexión control del freno y vigilancia de temperatura del motor | Todos | 19147392 |
| X20 | Entradas binarias | Todos | 19147309 |
| X21 | Salidas binarias | Todos | 19147317 |