Irregularidade 7 Circuito intermediário
Irregularidade: 7.6 (0706hex | 1798dec) Descrição: sobretensão no lado A ou no lado B | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico) | |
Causa | Ação | |
A potência no modo gerador de um atuador é muito grande. | Verificar aplicação. | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – O acumulador de energia possui dimensões reduzidas. – Um fusível foi acionado. | Verificar o planejamento de projeto. | |
Uma falha à terra foi detectada no polo positivo no lado A ou no lado B. | Remover falha à terra. | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A resistência de frenagem possui dimensões reduzidas. – Um fusível foi acionado. | Verificar o planejamento de projeto. | |
A potência de recarga da rede é muito alta. | Verificar a aplicação. | |
Irregularidade: 7.7 (0707hex | 1799dec) Descrição: subtensão no lado A ou no lado B | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
A potência no modo motor de um atuador é muito alta. | Verificar a aplicação. | |
O acumulador de energia possui dimensões reduzidas. | Verificar o planejamento de projeto. | |
A potência do motor é muito grande. | Verificar a aplicação. | |
A recarga de pós-carga da rede está muito baixa. | Verificar a aplicação. | |
O acumulador de energia chegou ao fim de sua vida útil. | Substituir o acumulador de energia. | |
Irregularidade: 7.8 (0708hex | 1800dec) Descrição: curto-circuito no lado A ou no lado B | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico) | |
Causa | Ação | |
O lado do estágio de saída está em curto-circuito. | Remover o curto-circuito. | |
A capacidade de armazenamento está configurada incorretamente. | Verificar a colocação em operação. | |
O fusível do acumulador foi acionado durante a operação. | Verificar o planejamento do projeto, a colocação em operação e a instalação. | |
Problemas de contato foram detectados na conexão de armazenamento. | Verificar a instalação. | |
Foi detectada uma carga adicional no circuito intermediário durante o monitoramento de carga. | Verificar o planejamento de projeto e a instalação. | |
Irregularidade: 7.16 (0710hex | 1808dec) Descrição: curto-circuito no lado A | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico) | |
Causa | Ação | |
A capacidade de armazenamento está configurada incorretamente. | Verificar a colocação em operação. | |
O fusível do acumulador foi acionado durante a operação. | Verificar o planejamento do projeto, a colocação em operação e a instalação. | |
Problemas de contato foram detectados na conexão de armazenamento. | Verificar a instalação. | |
Foi detectada uma carga adicional no circuito intermediário durante o monitoramento de carga. | Verificar o planejamento de projeto e a instalação. | |
O lado A está em curto-circuito. | Remover o curto-circuito. | |
Irregularidade: 7.17 (0711hex | 1809dec) Descrição: curto-circuito no lado B | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico) | |
Causa | Ação | |
A capacidade de armazenamento está configurada incorretamente. | Verificar a colocação em operação. | |
O fusível do acumulador foi acionado durante a operação. | Verificar o planejamento do projeto, a colocação em operação e a instalação. | |
Problemas de contato foram detectados na conexão de armazenamento. | Verificar a instalação. | |
Foi detectada uma carga adicional no circuito intermediário durante o monitoramento de carga. | Verificar o planejamento de projeto e a instalação. | |
O lado B está em curto-circuito. | Remover o curto-circuito. | |