Irregularidade 6 Falha de rede
Irregularidade: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descrição: falha de fase da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: falha de fase da rede | |
Causa | Ação | |
Falta uma fase de rede. | Verificar cabo da rede. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede). | |
Tensão do circuito intermediário periodicamente baixa demais. | Verificar a tensão de entrada. | |
Irregularidade: 6.2 (0602hex | 1538dec) Descrição: falta de fase na alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: falta de fase na alimentação | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma falta de fase na alimentação. | Verificar cabo da rede. | |
Irregularidade: 6.3 (0603hex | 1539dec) Descrição: sobretensão da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
A tensão da entrada excede o valor limite superior permitido. | Verificar a tensão nominal no planejamento de projeto. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar qualidade da rede. | |
Irregularidade: 6.4 (0604hex | 1540dec) Descrição: subtensão da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: subtensão da rede | |
Causa | Ação | |
A tensão de entrada cai abaixo do valor limite inferior permitido. | Verificar a tensão nominal no planejamento de projeto. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar qualidade da rede. | |