Fallo 7 Circuito intermedio
Fallo: 7.6 (0706hex | 1798dec) Descripción: Sobretensión en el lado A o el lado B | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (crítica) | |
Causa | Medida | |
La potencia regenerativa de un actuador es demasiado elevada. | Comprobar la aplicación. | |
El fallo puede tener las siguientes causas: – El dimensionamiento del acumulador de energía es insuficiente. – Se ha disparado el fusible. | Comprobar la planificación. | |
Se ha detectado un fallo a tierra en el polo positivo del lado A o del lado B. | Eliminar el fallo a tierra. | |
El fallo puede tener las siguientes causas: – El dimensionamiento de la resistencia de frenado es insuficiente. – Se ha disparado el fusible. | Comprobar la planificación. | |
La potencia de recarga de la red eléctrica es demasiado alta. | Comprobar la aplicación. | |
Fallo: 7.7 (0707hex | 1799dec) Descripción: Subtensión en el lado A o el lado B | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
La potencia motora de un actuador es demasiado elevada. | Comprobar la aplicación. | |
El dimensionamiento del acumulador de energía es insuficiente. | Comprobar la planificación. | |
La potencia del motor es excesiva. | Comprobar la aplicación. | |
La potencia de recarga de la red eléctrica es demasiado baja. | Comprobar la aplicación. | |
El acumulador de energía ha llegado al final de su vida útil. | Sustituya el acumulador de energía. | |
Fallo: 7.8 (0708hex | 1800dec) Descripción: Cortocircuito en el lado A o el lado B | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (crítica) | |
Causa | Medida | |
El lado de la etapa de salida está cortocircuitado. | Eliminar el cortocircuito. | |
La capacidad del acumulador se ha ajustado incorrectamente. | Comprobar la puesta en marcha. | |
El fusible del acumulador se ha disparado durante el funcionamiento. | Compruebe la planificación del proyecto, la puesta en marcha y el cableado. | |
Se han detectado problemas de contacto en la conexión del acumulador. | Comprobar el cableado. | |
Se ha detectado una carga adicional del circuito intermedio durante la vigilancia de carga. | . | |
Fallo: 7.16 (0710hex | 1808dec) Descripción: Cortocircuito en el lado A | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (crítica) | |
Causa | Medida | |
La capacidad del acumulador está mal ajustada. | Comprobar la puesta en marcha. | |
El fusible del acumulador se ha disparado durante el funcionamiento. | Compruebe la planificación del proyecto, la puesta en marcha y el cableado. | |
Se han detectado problemas de contacto en la conexión del acumulador. | Comprobar el cableado. | |
Se ha detectado una carga adicional del circuito intermedio durante la vigilancia de carga. | . | |
El lado A está cortocircuitado. | Eliminar el cortocircuito. | |
Fallo: 7.17 (0711hex | 1809dec) Descripción: Cortocircuito en el lado B | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (crítica) | |
Causa | Medida | |
La capacidad del acumulador está mal ajustada. | Comprobar la puesta en marcha. | |
El fusible del acumulador se ha disparado durante el funcionamiento. | Compruebe la planificación del proyecto, la puesta en marcha y el cableado. | |
Se han detectado problemas de contacto en la conexión del acumulador. | Comprobar el cableado. | |
Se ha detectado una carga adicional del circuito intermedio durante la vigilancia de carga. | . | |
El lado B está cortocircuitado. | Eliminar el cortocircuito. | |