Irregularidade 7 Circuito intermediário
Irregularidade: 7.1 (0701hex | 1793dec) Descrição: sobretensão no circuito intermediário | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio de estágio de saída + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "crítica" + ESO | |
Causa | Ação | |
O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido. | – Verificar conexão da resistência de frenagem. – Diminuir a desaceleração. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência). | |
Irregularidade: 7.4 (0704hex | 1796dec) Descrição: subtensão do circuito intermediário | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
A tensão do circuito intermediário caiu abaixo do valor máximo e o estágio de saída foi bloqueado pelo hardware | – Reduzir a variação na carga dinâmica do modo gerador para o modo motor. – Verificar irregularidades anteriores como, por ex., falha de fase da rede ou rede desligada no modo de operação do motor. | |
Irregularidade: 7.9 (0709hex | 1801dec) Descrição: curto-circuito no circuito intermediário | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no circuito intermediário. | – Verificar a conexão do circuito intermediário. – Eliminar o curto-circuito. – Verificar a tensão de alimentação de pré-carga. | |
Irregularidade: 7.10 (070Ahex | 1802dec) Descrição: timeout Pré-carga | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
A carga capacitiva no circuito intermediário está muito alta. | Verificar planejamento de projeto. | |
Irregularidade: 7.12 (070Chex | 1804dec) Descrição: carregar antes de conectar a rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
O circuito intermediário foi sobrecarregado após a conclusão da pré-carga e antes da conexão da rede. O atraso na conexão da rede pode causar um segundo contator de rede, por exemplo. | Remover a causa do atraso na conexão à rede. | |
Irregularidade: 7.18 (0712hex | 1810dec) Descrição: falha na medição da capacitância | ||
|---|---|---|
| Resposta: aviso + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "Aviso" | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A capacitância do circuito intermediário é muito pequena. – O dispositivo de pré-carga está com defeito para unidades em operação paralela. – O circuito de medição da corrente de carga está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |