Fallo 7 Circuito intermedio

Fallo: 7.1 (0701hex | 1793dec)

Descripción: Sobretensión en el circuito intermedio

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO

Causa

Medida

El límite máximo admisible de tensión del circuito intermedio se ha excedido.

– Compruebe la conexión de la resistencia de frenado.

– Reduzca la deceleración.

– Compruebe la planificación de la resistencia de frenado (valor de resistencia).

Fallo: 7.4 (0704hex | 1796dec)

Descripción: Subtensión del circuito intermedio

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La tensión del circuito intermedio no ha alcanzado el valor límite inferior y la etapa de salida ha sido bloqueada por el hardware

– Reduzca los cambios de carga dinámicos de regenerativo a motor.

– Compruebe los fallos anteriores como, p. ej., fallo de fase de red o red Off en el modo motor.

Fallo: 7.9 (0709hex | 1801dec)

Descripción: Cortocircuito en circuito intermedio

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en el circuito intermedio.

– Compruebe la conexión del circuito intermedio.

– Elimine el cortocircuito.

– Compruebe la tensión de alimentación de precarga.

Fallo: 7.10 (070Ahex | 1802dec)

Descripción: Desbordamiento precarga

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La carga capacitiva en el circuito intermedio es excesiva.

Comprobar la planificación.

Fallo: 7.12 (070Chex | 1804dec)

Descripción: Carga antes de conectar la corriente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

El circuito intermedio se ha sobrecargado tras la finalización de la precarga y antes de conectar la red. La deceleración de la conexión a la red puede estar provocada, p. ej., por un segundo contactor de red.

Elimine la causa del retardo de la conexión a la red.

Fallo: 7.18 (0712hex | 1810dec)

Descripción: Medición de capacitancia fallida

 

Reacción: Advertencia + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia"

Causa

Medida

El fallo puede tener las siguientes causas:

– La capacitancia del circuito intermedio es demasiado baja.

– En unidades en funcionamiento en paralelo, el dispositivo de precarga está averiado.

– La conexión de la medición de corriente de carga está averiada.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.