Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red

Fallo: 6.1 (0601hex | 1537dec)

Descripción: Fallo de fase de red

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia"

Causa

Medida

Falta una fase de red.

Compruebe el cable de alimentación de red.

La calidad de la tensión de red es defectuosa.

Compruebe la alimentación (fusibles, contactor, componentes de red).

La tensión del circuito intermedio es insuficiente periódicamente.

Compruebe la tensión de red.

Fallo: 6.2 (0602hex | 1538dec)

Descripción: Fallo de red

 

Reacción: Fallo de red

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo de red.

Compruebe el cable de alimentación de red.

Fallo: 6.3 (0603hex | 1539dec)

Descripción: Sobretensión de red

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La tensión de red excede el valor umbral superior admisible.

Comprobar la tensión nominal de red de la planificación del proyecto.

La calidad de la tensión de red es deficiente.

Comprobar la calidad de la red.

Fallo: 6.4 (0604hex | 1540dec)

Descripción: Subtensión de red

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La tensión de red no alcanza el valor umbral inferior admisible.

Comprobar la tensión nominal de red de la planificación del proyecto.

La calidad de la tensión de red es deficiente.

Comprobar la calidad de la red.

Fallo: 6.10 (060Ahex | 1546dec)

Descripción: Cables de alimentación de la red confundidos

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Están confundidos los cables de alimentación de red.

Compruebe el cableado de los componentes de la red.

Los cables de medición para la medición externa de la tensión de red están confundidos.

Compruebe la asignación y la secuencia de fases del cable de medición a la conexión de corriente de la unidad.

Fallo: 6.11 (060Bhex | 1547dec)

Descripción: Fallo en el cable de alimentación de la red o en la etapa de salida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Falta un cable de alimentación de la red.

Compruebe el cableado.

Una derivación de la etapa de salida es defectuosa.

Compruebe la unidad.

Fallo: 6.12 (060Chex | 1548dec)

Descripción: Sobrecorriente de red

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO

Causa

Medida

En el cable de alimentación de la red fluye corriente excesiva.

Comprobar la corriente de red tenida en cuenta en la planificación del proyecto.

Fallo: 6.13 (060Dhex | 1549dec)

Descripción: Cortocircuito en salida binaria de contactor de red

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Se ha detectado un cortocircuito en la salida binaria del contactor de red.

Comprobar el cableado.