Fallo 4 Freno chopper

Fallo: 4.1 (0401hex | 1025dec)

Descripción: Sobrecorriente en el freno chopper

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO

Causa

Medida

La potencia regenerativa es demasiado elevada.

Disminuya la deceleración.

Hay un cortocircuito en el circuito de la resistencia de frenado.

Compruebe el cable de alimentación a la resistencia de frenado.

La resistencia de frenado tiene una impedancia demasiado baja.

Compruebe el valor de resistencia mínimo admisible de la resistencia de frenado y conecte una resistencia de frenado adecuada.

Fallo: 4.2 (0402hex | 1026dec)

Descripción: Freno chopper defectuoso

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

El freno chopper está defectuoso.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.