Irregularidade 4 Chopper de frenagem

Irregularidade: 4.1 (0401hex | 1025dec)

Descrição: sobrecorrente do chopper de frenagem

 

Resposta: bloqueio de estágio de saída + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "crítica" + ESO

Causa

Ação

A potência do modo gerador é muito alta.

Diminuir desaceleração.

Foi detectado um curto-circuito no circuito da resistência de frenagem.

Verificar a linha de alimentação para a resistência de frenagem.

A resistência de frenagem tem baixa impedância.

Verificar o valor mínimo de resistência permitido da resistência de frenagem e conectar uma resistência de frenagem adequada.

Irregularidade: 4.2 (0402hex | 1026dec)

Descrição: chopper de frenagem defeituoso

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

O chopper de frenagem está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.