MDP90A.. com MDE90A.. Operação de abastecimento de energia sem resistência de frenagem

[1]

Fusível de rede

[2]

Contator de rede

[3]

Bobina de rede (opcional)

[4]

Filtro de rede

[5]

Cabo de alimentação, 4 mm2

[6]

Fusível do canal de medição

[7]

Conexão do acumuladorInformações sobre a fusão dos acumuladores de energia podem ser encontradas nas instruções de operação "Acumuladores de energia externos", no manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia" e nas instruções de operação "MOVI-DPS® Unidade armazenadora".

[8]

Acumulador de energia

[9]

Motor