MDP90A.. com MDE90A.. Operação de abastecimento de energia com resistência de frenagem no MDE90A..

[1] | Fusível de rede |
[2] | Contator de rede |
[3] | Bobina de rede (opcional) |
[4] | Filtro de rede |
[5] | Resistência de frenagem (opcional, somente no MDE90A-0200..) |
[6] | Cisalhamento do canal de medição |
[7] | Conexão do acumuladorInformações sobre a fusão dos acumuladores de energia podem ser encontradas nas instruções de operação "Acumuladores de energia externos", no manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia" e nas instruções de operação "MOVI-DPS® Unidade armazenadora". |
[8] | Acumulador de energia |
[9] | Motor |