MDP92A.. operação em pico de potência

[1]

Fusível de rede

[2]

Contator de rede

[3]

Filtro de rede

[4]

Cabo de alimentação, 4 mm2

[5]

Resistência de frenagem (opcional)

[6]

Fusível do canal de medição

[7]

Conexão do acumuladorInformações sobre a fusão dos acumuladores de energia podem ser encontradas nas instruções de operação "Acumuladores de energia externos", no manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia" e nas instruções de operação "MOVI-DPS® Unidade armazenadora".

[8]

Acumulador de energia

[9]

Motor