MDP90A.. con MDE90A.. Modo de suministro de energía sin resistencia de frenado

[1] | Fusible de red |
[2] | Contactor de red |
[3] | Reactancia de red (opcional) |
[4] | Filtro de red |
[5] | Cable de alimentación, 4 mm2 |
[6] | Fusible del canal de medición |
[7] | Conexión de acumuladorEncontrará información sobre la protección eléctrica de los acumuladores de energía en las instrucciones de funcionamiento "Acumuladores de energía externos", en el manual del producto "Sistemas acumuladores de energía", así como en las instrucciones de funcionamiento "Unidad de acumulación MOVI-DPS". |
[8] | Acumulador de energía |
[9] | Motor |