Combinações permitidas de módulos

Os módulos de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B.. somente podem ser conectados aos seguintes módulos no circuito intermediário:

  • Módulos de eixo único MDA90A..
  • Módulos de eixo duplo MDD9.A..
  • Módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. para estrutura de duas linhas
  • Módulo de filtro MDF90B.. (apenas para MDR90B..)

Os seguintes módulos podem ser usados​em um sistema de eixo, mas não podem ser conectados no circuito intermediário:

  • Módulo de fonte chaveada MDS90A..
  • Módulo mestre UHX45A/MDM90A