Combinaciones de módulos admisibles

Los módulos de alimentación regenerativos MDR9.B.. solo pueden conectarse con los siguientes módulos en el circuito intermedio:

  • Módulos de un eje MDA90A..
  • Módulos de eje doble MDD9.A..
  • Módulos condensadores MDC90A-0001/0002.. para estructuras de dos líneas
  • Módulo de filtro MDF90B.. (sólo en MDR90B..)

Los siguientes módulos pueden utilizarse en un grupo de ejes, pero no deben estar conectados en el circuito intermedio:

  • Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..
  • Módulo maestro UHX45A/MDM90A