Entrada
Unidade | MDF90B-....-503-X-000 | ||
|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | ||
Tipo | 0500 | 0750 | |
Contatos da conexão X1 | – | Conector - 1 condutor: 6 – 16 mm2 | |
Contatos da conexão X12 | – | O cabo pré-fabricado está incluído com o módulo de filtro. | |
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | |