Entrada
Unidad | MDF90B-....-503-X-000 | ||
|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | ||
Modelo | 0500 | 0750 | |
Contactos de conexión X1 | – | Conector enchufable - 1 conductor: 6 – 16 mm2 | |
Contactos de conexión X12 | – | Cable prefabricado adjunto al módulo de filtro. | |
Conexión PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 | |