Einheit
MDF90B-....-503-X-000
Baugröße
4
Typ
0500
0750
Anschlusskontakte X1Verbindung zur Hochsetzdrossel
–
Steckverbinder
- 1 Ader: 6 – 16 mm2
Anschlusskontakte X12Verbindung zum Rückspeisemodul
Konfektioniertes Kabel liegt dem Filtermodul bei.
Anschluss PE
Kupferschienen, Schraube M6 × 16