Motores assíncronos no modo de controle VFCPLUS
Os motores assíncronos são operados principalmente no modo de controle VFCPLUS. Este modo de controle ajusta eficientemente a magnetização do motor ao respectivo ponto de operação e, ao mesmo tempo, permite reações dinâmicas a impactos de carga no conjunto de acionamento.
No modo de controle VFCPLUS sem encoder, toda a faixa de rotação do acionamento pode ser usada dinamicamente. Também é possível reverter e conduzir na rotação 0.
No entanto, a operação permanente de motores assíncronos sem um encoder em baixas rotações não é possível. As rotações mínimas que não devem ficar permanentemente na operação sem encoder são:
- Modo motor: 1% da rotação nominal do motor assíncrono
- Modo gerador: 10% da rotação nominal do motor assíncrono
INFORMAÇÃO

Sistema de elevação sem encoder
O controle deve ser concebido de forma que a inversão do sentido de rotação só possa ser revertida quando estiver parado (com freio fechado).
Se o sentido de rotação for alterado sem parada, um encoder do motor deverá ser usado.
As restrições descritas não se aplicam ao modo de controle VFCPLUS com encoder. Em comparação à operação sem um encoder, é possível obter uma dinâmica mais elevada com encoder.
Ao determinar a rotação máxima, observar que o conjugado máximo MK diminui quadraticamente na região de enfraquecimento de campo.