Motores asíncronos en el modo de regulación VFCPLUS
Los motores asíncronos se utilizan principalmente en el modo de regulación VFCPLUS. Este modo de regulación adapta de manera eficiente la magnetización del motor al punto de funcionamiento correspondiente y al mismo tiempo permite reacciones dinámicas a los impactos de carga en el conjunto de accionamiento.
En el modo de regulación VFCPLUS sin encoder, se puede utilizar dinámicamente todo el rango de velocidad del accionamiento y también es posible invertir y desplazarse a través de la velocidad 0.
Sin embargo, no es posible el funcionamiento continuo de los motores asíncronos sin encoder a velocidades bajas. Las velocidades mínimas, que no deben descender de forma permanente en el funcionamiento sin encoder, son:
- Motor: 1 % de la velocidad nominal del motor asíncrono
- Regenerativa: 10 % de la velocidad nominal del motor asíncrono
AVISO

Aplicación de elevación sin encoder
El control debe diseñarse de tal manera que el sentido de giro sólo pueda invertirse en estado de parada (con el freno aplicado).
Si se desea cambiar el sentido de giro sin paradas, debe utilizarse un encoder del motor.
En el modo de regulación VFCPLUS con encoder no se aplican las limitaciones descritas. En comparación con el funcionamiento sin encoder, con encoder se puede alcanzar una mayor dinámica.
Al determinar la velocidad máxima, tenga en cuenta que el par de máximo MK disminuye cuadráticamente en el rango de debilitamiento de campo.