Asynchronmotoren im Regelverfahren VFCPLUS

Asynchronmotoren werden primär im Regelverfahren VFCPLUS betrieben. Dieses Regelverfahren passt die Motormagnetisierung effizient an den jeweiligen Betriebspunkt an und ermöglicht gleichzeitig dynamische Reaktionen auf Laststöße am Antriebsstrang.

Im Regelverfahren VFCPLUS ohne Geber kann der ganze Drehzahlbereich des Antriebs dynamisch genutzt werden, auch das Reversieren und das Fahren durch die Drehzahl 0 sind möglich.

Allerdings ist ein dauerhafter Betrieb von Asynchronmotoren ohne Geber bei kleinen Drehzahlen nicht möglich. Die Mindestdrehzahlen, die im geberlosen Betrieb nicht dauerhaft unterschritten werden dürfen, betragen:

  • motorisch: 1 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors
  • generatorisch: 10 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors

HINWEIS

Geberlose Hubwerksanwendung
Die Steuerung muss so ausgelegt werden, dass eine Drehrichtungsumkehr nur im Stillstand (bei geschlossener Bremse) erfolgen kann.
Wenn die Drehrichtung ohne Stillstand geändert werden soll, dann muss ein Motorgeber eingesetzt werden.

Im Regelverfahren VFCPLUS mit Geber gelten die beschriebenen Einschränkungen nicht. Im Vergleich zum Betrieb ohne Geber kann mit Geber eine höhere Dynamik erreicht werden.

Beachten Sie bei der Festlegung der Maximaldrehzahl, dass das Kippmoment MK im Feldschwächbereich quadratisch abnimmt.