Montar os barramentos

A imagem a seguir mostra um exemplo do procedimento de montagem dos barramentos:

[1]

Conexão 24 VCC

[2]

Barramento PE

[3]

Barramento do circuito intermediário

Proceda da seguinte forma:

  1. Montar o barramento de 24 VCC [1] em X5. Apertar os parafusos com o torque de aperto especificado.
  2. Montar o barramento PE [2]. Apertar os parafusos com o torque de aperto especificado.
  3. Montar o barramento do circuito intermediário [3] em X4. Apertar os parafusos com o torque de aperto especificado.

Os torques de aperto especificados podem ser encontrados no capítulo Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão.