Montar las barras conductoras
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para el montaje de las barras conductoras:

[1] | Barra conductora 24 V CC |
[2] | Barra conductora PE |
[3] | Barra conductora del circuito intermedio |
Proceda como se indica a continuación:
- Monte la barra conductora 24 V CC [1] en X5. Apriete los tornillos con el par de apriete especificado.
- Monte la barra conductora PE [2]. Apriete los tornillos con el par de apriete especificado.
- Monte la barra conductora del circuito intermedio [3] en X4. Apriete los tornillos con el par de apriete especificado.
Los pares de apriete especificados se encuentran en el capítulo Par de apriete admisible de las bornas de conexión.
Información adicional