Notas generales
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Tome las medidas oportunas para evitar que el motor se ponga en marcha de forma involuntaria, p. ej., desactivando la habilitación de etapa de salida mediante la desconexión del conector de las entradas binarias X20 en el módulo de eje. En función de la aplicación, deberá prever medidas de seguridad adicionales para evitar poner en peligro a personas o a la unidad.
- Utilice únicamente terminales de cable o punteras de cable cerrados para evitar la salida de cables.
- Para evitar las vibraciones mecánicas, fije los cables conectados con medios apropiados, p. ej., fijándolos en la chapa de apantallado o en una abrazadera en la placa de montaje del armario de conexiones.
- Separe las siguientes conexiones eléctricas sólo con la alimentación desconectada: Motor, red, resistencia de frenado, freno, encoder, acumulador de energía, unidad de descarga.